Menu Rechercher

Rivet à expansion 3.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Blanc

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui s’installe sans outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs. Ils fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Article de code:

SR-6060W

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,2182
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 218,20

1000 x € 0,2182

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 8.0 mm
Longueur de la broche 9.0 mm
Diamètre de tête de la goupille 12.0 mm
Hauteur de tête de la goupille 2.5 mm
Ø tête 6.4 mm
Épaisseur tête 1.6 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 6.1 - 6.2 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 2.5 - 4.0 mm
Force d'arrachement 30.0 kg
Couleur Blanc
Matière complète Nylon 6
Type de rivet Rivet pression
Forme de tête de rivet Bombé
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter