Menu Rechercher

Rivet pression 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nylon Naturel

Cette clavette de sécurité à pression est conçue pour se clipser et se verrouiller dans des trous pré-percés. Elle constitue un assemblage rapide avec une excellente résistance aux vibrations, à l'abrasion et à la corrosion. Fabriqué en nylon naturel.
Nouvelle référence Essentra:

10026274

Ancienne référence Essentra:

SLP-1-307-01

57987 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,1576
5000 - 9999 € 0,1463
10000 - 19999 € 0,1382
20000 + € 0,1304
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 157,60

1000 x € 0,1576

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 9.8 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 7.8 mm
Ø de trou compatible 2.5 mm
Ø tête 5.2 mm
Épaisseur tête 1.3 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Type 2
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Forme de tête de rivet Conique
Type de rivet Clavettes de sécurité à pression
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter