SLP-1-413-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1576 |
5000 - 9999 | € 0,1463 |
10000 - 19999 | € 0,1382 |
20000 + | € 0,1304 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 12.5 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.492 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 10.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.413 in |
Ø de trou compatible | 2.5 mm |
Ø de trou compatible | 0.098 in |
Ø tête | 5.2 mm |
Ø tête | 0.205 in |
Épaisseur tête | 1.3 mm |
Épaisseur tête | 0.051 in |
Température minimale de fonctionnement | -40 °C |
Température minimale de fonctionnement | -40 °F |
Type | 2 |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Forme de tête de rivet | Conique |
Type de rivet | Clavettes de sécurité à pression |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.