Menu Rechercher

Rivet pression 3.2 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Naturel

Cette goupille de fermeture par cliquet est en nylon naturel. Le clip en tête de flèche se clipse pour maintenir plusieurs feuilles de travail ensemble.
Article de code:

SLPA125-375-01

2065 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,2471
5000 - 9999 € 0,2287
10000 + € 0,2159
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 247,10

1000 x € 0,2471

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 13.5 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 9.5 mm
Ø de trou compatible 3.2 mm
Ø tête 5.2 mm
Épaisseur tête 1.2 mm
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Type 4
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Forme de tête de rivet Conique
Type de rivet Clavettes de sécurité à pression
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter