Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | € 0,0836 |
500 - 999 | € 0,0737 |
1000 + | € 0,0525 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 7.9 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.311 in |
Ø de trou compatible | 4.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.157 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.5 - 6.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.059 - 0.236 in |
Ø tête | 6.5 mm |
Ø tête | 0.256 in |
Épaisseur tête | 1.5 mm |
Épaisseur tête | 0.059 in |
Type de rivet | Rivet pression |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Couleur | Blanc |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.