Menu Rechercher

Rivet pression 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Gris

Les rivets à expansion constituent une solution de fixation rapide, économique et permanente. Ils s’installent en plaçant le corps du rivet dans le trou du panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application, fournissant un ajustement ferme et serré. Ces rivets assurent des connexions solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Article de code:

093014026102

45865 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 € 0,1004
500 - 999 € 0,0881
1000 + € 0,0632
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

€ 25,10

250 x € 0,1004

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 9.2 mm
Ø de trou compatible 5.0 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 1.5 - 7.0 mm
Ø tête 8.5 mm
Épaisseur tête 1.8 mm
Type de rivet Expansion
Mode d'installation de rivet À enfoncer
Couleur Gris
Matière complète Nylon 6/6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter