Menu Rechercher

Rivet quart de tour Noir 4.0 mm 7.5 mm (Ep Panneau)

Fabrication en POM. Une fixation à libération rapide qui convient à des panneaux et composants de sécurité qui nécessitent un remplacement rapide.
Article de code:

495240

8911 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,6314
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 631,40

1000 x € 0,6314

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rivet Rivet quart de tour
Type d'entraînement Tournevis cruciforme
Forme de trou Rond
Mode d'installation de rivet Quart de tour
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Style 6
Rivet pré-assemblé Non
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter