Menu Rechercher

Rivet quart de tour Noir 1.6 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

Fabrication en nylon. Tournez le rivet quart de tour pour verrouiller et déverrouiller le rivet. Fourni dans un format pré-assemblé pour plus de commodité. Idéal lorsqu’il est impossible d’installer un réceptacle dans le cadre.
Article de code:

495245

1176 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,8395
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 839,50

1000 x € 0,8395

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rivet Verrou quart de tour
Type d'entraînement Tournevis fendu
Forme de trou Rectangulaire
Mode d'installation de rivet Quart de tour
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme Style 3
Rivet pré-assemblé Oui
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter