Menu Rechercher

Rivet quart de tour Noir 5.0 mm 8.0 mm (Ep Panneau)

Fabrication en acétal copolymère. Il s’agit d’une fixation à assemblage rapide qui se verrouille et se déverrouille en tournant la tête d’un quart de tour, et qui constitue une solution de montage permanente. Elle est équipée d’un système d’entraînement à tête croisée. Convient à une large gamme de profondeurs de panneaux et de tailles de trous de montage.
Article de code:

551653

11691 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,3637
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 363,70

1000 x € 0,3637

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rivet Rivet quart de tour
Type d'entraînement Tournevis cruciforme
Forme de trou Rond
Mode d'installation de rivet Quart de tour
Matière complète Polyoxyméthylène
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Forme Style 7
Rivet pré-assemblé Non
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter