Menu Rechercher

Rivet quart de tour Blanc 1.0 mm 2.7 mm (Ep Panneau)

Fabriqué à partir d’acétal. Le rivet quart de tour s’installe facilement en introduisant la partie mâle dans la partie femelle à l’aide d’un marteau pour verrouiller les deux panneaux ensemble. Les panneaux sont facilement séparés à l’aide d’un tournevis pour tourner le poussoir d’un quart de tour.
Article de code:

FQT-1

2935 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,3024
5000 - 9999 € 0,2541
10000 + € 0,2253
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 302,40

1000 x € 0,3024

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rivet Rivet quart de tour
Type d'entraînement Tournevis fendu
Forme de trou Rectangulaire
Mode d'installation de rivet Quart de tour
Matière complète Acétal
Couleur Blanc
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB
Forme Style 1
Rivet pré-assemblé Oui
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter