Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | € 0,1644 |
1000 + | € 0,1188 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 15.0 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.591 in |
Ø tête | 14.0 mm |
Ø tête | 0.551 in |
Épaisseur tête | 2.0 mm |
Épaisseur tête | 0.079 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 3.0 - 11.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.118 - 0.433 in |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Type de rivet | Mini clip d’assemblage |
Type | Type 1 |
Forme de tête de rivet | Conique |
Type d'entraînement | Bouton non fendu |
Code produit | 3926909790 |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.