Menu Rechercher

Rivet pression 7.0 mm 0.7 mm 20.0 mm Nylon Naturel

Rivet dont la tige présente des saillies barbelées qui constituent une solution de fixation efficace pour l’assemblage d’une gamme d’épaisseurs de panneaux et de matériaux. Peut être utilisé comme rivet et comme vis. Assemblage rapide et facile. Remplace le(s) n° d'articles: 495226
Article de code:

1941045

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 € 0,2376
10000 + € 0,2326
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 237,60

1000 x € 0,2376

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 27.2 mm
Ø tête 19.0 mm
Épaisseur tête 1.5 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.7 - 20.0 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type de rivet Mini clip d’assemblage
Type Type 3
Forme de tête de rivet Conique
Type d'entraînement Bouton non fendu
Code produit 3926909790
Mode d'installation de rivet À enfoncer

Le produit 1941045 remplace :

Rivet pression 7.0 mm 0.7 mm 20.0 mm PP Translucide
Article de code: 495226

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter