Menu Rechercher

Rivet sapin 6.4 mm 0.5 mm 5.5 mm Nylon Noir

Rivet dont la tige présente des saillies barbelées qui constituent une solution de fixation efficace pour l’assemblage d’une gamme d’épaisseurs de panneaux et de matériaux. Peut être utilisé comme rivet et comme vis. Assemblage rapide et facile. Idéal pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Conçu pour être inamovible.
Nouvelle référence Essentra:

10365960

Ancienne référence Essentra:

27RT250425A

993 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,1306
5000 - 19999 € 0,1176
20000 + € 0,1058
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 130,60

1000 x € 0,1306

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 10.8 mm
Ø tête 11 mm
Épaisseur tête 1 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 6.4 - 6.4 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.5 - 5.5 mm
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type de rivet Mini clip d’assemblage
Type Euro Ball
Forme de tête de rivet Bombé
Type d'entraînement Bouton non fendu
Code produit 3926909790
Mode d'installation de rivet À enfoncer

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter