Menu Rechercher

Rivet sapin 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon Naturel

Rivet dont la tige présente des saillies barbelées qui constituent une solution de fixation efficace pour l’assemblage d’une gamme d’épaisseurs de panneaux et de matériaux. Peut être utilisé comme rivet et comme vis. Assemblage rapide et facile. Résistant à la corrosion, à l’huile, à l’abrasion et à la plupart des produits chimiques.
Article de code:

27SC2520R050

886 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,0858
5000 - 19999 € 0,0772
20000 + € 0,0695
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 85,80

1000 x € 0,0858

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 12.7 mm
Ø tête 11.4 mm
Épaisseur tête 4.1 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 5.2 - 5.2 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 12.7 mm
Profondeur de logement 1.9 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type de rivet Mini clip d’assemblage
Type Type 2
Forme de tête de rivet Rond
Type d'entraînement Tournevis fendu
Code produit 3926909790
Forme de tête Rond fendu
Mode d'installation de rivet À enfoncer

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter