10366226
27SC2520R100
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0877 |
5000 - 19999 | € 0,0789 |
20000 + | € 0,071 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 25.4 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 1 in |
Ø tête | 11.4 mm |
Ø tête | 0.449 in |
Épaisseur tête | 4.1 mm |
Épaisseur tête | 0.161 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 5.2 - 5.2 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.205 - 0.203 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 25.4 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1 in |
Profondeur de logement | 1.9 mm |
Profondeur de logement | 0.075 in |
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Type de rivet | Mini clip d’assemblage |
Type | Euro Ball |
Forme de tête de rivet | Rond |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Code produit | 3926909790 |
Forme de tête | Rond fendu |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au +31 (0) 497 572 002 ou par mail à -sales@essentracomponents.nl. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.