Menu Rechercher

Rivet sapin 6.4 mm 1.57 mm 12.7 mm PA Noir

Rivet dont la tige présente des saillies barbelées qui constituent une solution de fixation efficace pour l’assemblage d’une gamme d’épaisseurs de panneaux et de matériaux. Peut être utilisé comme rivet et comme vis. Assemblage rapide et facile.
Article de code:

27XT2500500

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,094
5000 - 19999 € 0,0846
20000 + € 0,0762
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 94,00

1000 x € 0,094

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur d'ancrage 16.0 mm
Ø tête 17.78 mm
Épaisseur tête 2.54 mm
Plage de diamètres de trou compatibles 6.3 - 6.4 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 1.57 - 12.7 mm
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type de rivet Mini clip d’assemblage
Type Type 2
Forme de tête de rivet Conique
Type d'entraînement Bouton non fendu
Code produit 3926909790
Mode d'installation de rivet À enfoncer

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter