Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | € 0,2866 |
Longueur d'ancrage | 12.7 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.5 in |
Ø tête | 15.5 mm |
Ø tête | 0.61 in |
Épaisseur tête | 1.0 mm |
Épaisseur tête | 0.039 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 6.0 - 6 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.236 - 0.236 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.0 - 8.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.079 - 0.315 in |
Couleur | Translucide |
Matière complète | Polypropylène |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Type de rivet | Mini clip d’assemblage |
Type | Type 1 |
Forme de tête de rivet | Bombé |
Type d'entraînement | Bouton non fendu |
Code produit | 3926909790 |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.