10000700
BPF-F1G12
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | € 0,6911 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 24.7 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.972 in |
Ø tête | 17.8 mm |
Ø tête | 0.701 in |
Épaisseur tête | 2.6 mm |
Épaisseur tête | 0.102 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 7.0 - 7 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.276 - 0.276 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 2.0 - 15.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.079 - 0.591 in |
Couleur | Noir |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Type de rivet | Sapin |
Type | Type 3 |
Forme de tête de rivet | Conique |
Type d'entraînement | Bouton non fendu |
Code produit | 3926909790 |
Mode d'installation de rivet | À enfoncer |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.