Menu Rechercher

Rouleau de crochets 12.5 mm 22.8 m PA Noir

Ces bandes auto-agrippantes côté boucle à dos adhésif offrent une solution d'assemblage amovible qui est une alternative aux clous et aux vis. Fournies en rouleaux et à utiliser avec les bandes adhésives côté crochet correspondantes (commandées séparément).
Article de code:

D476798

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
24 + € 40,4334
Qté par sac standard : 24

Commande par lots de 24

Prix total :

€ 970,40

24 x € 40,4334

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type adhésif Rubber
Amovible Permanent
Couleur Noir
Code produit 3919108025
Matière du revêtement Polyester
Forme Crochet
Type Continuous Roll - Hook Side

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter