Menu Rechercher

Roulette 60.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel gris est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Article de code:

491039

135 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 35 € 31,1535
36 - 71 € 11,7124
72 + € 11,4796
Qté par sac standard : 36

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 31,15

1 x € 31,1535

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Vissée
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter