Menu Rechercher

Roulette à tige filetée 63.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg)

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel noir est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Nouvelle référence Essentra:

10283608

Ancienne référence Essentra:

497956

72 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 35 € 15,9546
36 + € 8,0554
Qté par sac standard : 36

Commander une quantité quelconque

Prix total :

€ 15,95

1 x € 15,9546

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris foncé
Type de roulettes Roulette à tige filetée
Type de montage Threaded Stem
Capacité de charge 60.0 kg
Largeur de roue 28.0 mm
Ø roue 63.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Hauteur totale 116.5 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter