Menu Rechercher

Ruban de masquage Carrés 12.0 mm (lg) 12.0 mm (L) Vert

Ce carré de masquage vert est fabriqué en polyester. Il adhère rapidement aux surfaces, sans perte de temps à l'application, et couvre un large éventail d'opérations, notamment la peinture poudre et l'anodisation. Le support adhésif ne laisse aucun résidu lorsqu'il est retiré.
Article de code:

499667

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 193,2336
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 193,23

1 x € 193,2336

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Vert
Type de taraud Carrés
Quantité du rouleau 5000
Code produit 3919908099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter