Menu Rechercher

Ruban de masquage 180 °C 40.0 mm (lg) 66.0 m (L) Vert

Ce ruban en polyester vert présente une épaisseur de 38 microns et supporte une température maximale de 180 °C. Il peut être retiré sans laisser de résidus d'adhésif sur la pièce à usiner. Bande tous usages qui convient à tous types de masquage, y compris la peinture poudre et l'anodisation.
Article de code:

100/40

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 23 € 58,9551
24 + € 49,3668
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 58,96

1 x € 58,9551

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Vert
Code produit 3919108025
Matière complète Polyester
Type de taraud Rouleau continu

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter