Menu Rechercher

Ruban de masquage 260 °C 12.0 mm (lg) 33.0 m (L) Marron

Ce ruban polyimide marron supporte une température maximale de 260 °C. Il s'agit d'un ruban de masquage haute performance résistant aux produits chimiques et à l'abrasion. Convient aux applications de peinture poudre ou électrophorèse. Se retire facilement sans laisser de traces.
Article de code:

200/12

1 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 71 € 17,9396
72 + € 15,6408
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 17,94

1 x € 17,9396

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Marron
Code produit 3919108090
Matière complète Polyamide
Type de taraud Rouleau continu

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter