Menu Rechercher

Pince manuelle de type "Push Pull" 136.0 kg Avec bride Inox ; PVC

La sauterelle à poussée manuelle à base dotée d’une bride s’insère dans les filets de la broche de façon à maintenir les matériaux en place avec une force de 136,0 kg | 299,8 livres. La sauterelle à profil surbaissé s’appuie sur une action vers l’avant pour empêcher tout glissement et tout mouvement.
Article de code:

493790

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 € 27,7316
40 + € 24,0796

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 139.8 mm
Force de maintien 136.0 kg
Type de montage Flanged
Action de mouvement de la poignée Push Pull
Code produit 7326909890
Matière complète Acier inoxydable ; polychlorure de vinyle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter