Une gamme de scellés à serrer avec attaches lisses, qui fournissent un scellé indicatif permettant de signaler toute effraction ou violation dans tout un ensemble d’applications. Les produits présentés sont faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité. Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris ceux avec des étiquettes plus longues et une languette déchirable pour un retrait rapide et facile. Ces scellés sont dotés d'une boucle variable avec une mâchoire de verrouillage en métal. Les options disponibles sont les suivantes : JawLock, y compris les versions mini et maxi, SegureLock, TeraLock et SmoothLock.
JawLock est un scellé polyvalent conçu pour signaler toute effraction. Spécialement conçu pour les petits diamètres de sangle, il est idéal pour sécuriser les articles ayant une petite ouverture. La sangle fine, ronde et lisse (de 2,0 mm de diamètre) est dotée d'un détachement latéral et comprend une étiquette avec une large surface pour les codages. Idéal pour les applications de nature plus robuste. Permet un retrait sans outil.
SegureLock et SmoothLock sont des scellés à serrer haute sécurité et à témoin d'intégrité simples à utiliser. Ils sont idéaux pour sécuriser des applications telles que les sacs de courrier. Ils sont tous deux dotés d'une sangle lisse et de griffes sur la tige. Haute résistance :12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg et45kg
Séries: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | C | Amovible | A | Couleur | B | Pull Strength | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3099 - € 0,3099 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Non tear-off
|
|
Vert
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,3099 - € 0,3099 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Non tear-off
|
|
Orange
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2357 - € 0,2357 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Retrait manuel - Aucun outil requis
|
|
Bleu
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2822 - € 0,2822 | 5000 En stock |
|
Non tear-off
|
|
Vert
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2007 - € 0,2007 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non tear-off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bleu
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2677 - € 0,2677 | 858 En stock |
|
Tear-off
|
|
Vert
|
|
|
JawLock
|
||
€ 0,2357 - € 0,2357 | 8000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Retrait manuel - Aucun outil requis
|
|
Jaune
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2866 - € 0,2866 | Demander le délai de livraison ici |
|
Tear-off
|
|
Bleu
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,256 - € 0,256 | Demander le délai de livraison ici |
|
Non tear-off
|
|
Jaune
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,3535 - € 0,3535 | 1000 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Non tear-off
|
|
Blanc
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2357 - € 0,2357 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Retrait manuel - Aucun outil requis
|
|
Blanc
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2997 - € 0,2997 | Demander le délai de livraison ici |
|
Non tear-off
|
|
Blanc
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2648 - € 0,2648 | 4999 En stock |
|
Non tear-off
|
|
Rouge
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Détachement latéral
|
|
Vert
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
|||
€ 0,3753 - € 0,3753 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Non tear-off
|
|
Bleu
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2007 - € 0,2007 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non tear-off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2866 - € 0,2866 | 2874 En stock |
|
Tear-off
|
|
Vert
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,256 - € 0,256 | 5000 En stock |
|
Non tear-off
|
|
Bleu
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2095 - € 0,2095 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non tear-off
|
|
Blanc
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2822 - € 0,2822 | Demander le délai de livraison ici |
|
Non tear-off
|
|
Rouge
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.