Menu Rechercher

AluLock 6.0 mm (Ep) 300.0 mm (L) PP Noir

Metal Cable Seal can only be removed with a tool (sold separately). Non-preformed cable unravels when cut to prevent tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Article de code:

1222192

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + € 1,7605
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

€ 880,25

500 x € 1,7605

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 1.5 mm
E 6.0 mm
Type Barrière Scellés
Couleur Noir
Matière logement Aluminium
Matière du câble Acier galvanisé
Code produit 8309909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter