Les clips réglables se clipsent dans un panneau ; le clip réglable polyvalent peut accepter tout un éventail de tailles de câble.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Nouvelle référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre minimal de câbles compatibles | Diamètre maximal de câbles compatibles | Mode de montage | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2706 - € 0,3928 | 2914 En stock |
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Adhésif et à visser
|
||
€ 0,1746 - € 0,2779 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
À enfoncer
|
||
€ 0,1964 - € 0,3128 | 5983 En stock |
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
À enfoncer
|
||
€ 0,2066 - € 0,3273 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
À enfoncer
|
||
€ 0,1833 - € 0,2924 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
À enfoncer
|
||
€ 0,128 - € 0,1493 | 5000 En stock |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
€ 0,2073 - € 0,2358 | 5793 En stock |
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
€ 0,1752 - € 0,1941 | 58822 En stock |
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
€ 0,2374 - € 0,2699 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
€ 0,3739 - € 0,4253 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
€ 0,1472 - € 0,1717 | 100 En stock |
Naturel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
€ 0,3251 - € 0,3698 | 2167 En stock |
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Adhesive Not Included
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au +31 (0) 497 572 002 ou par mail à -sales@essentracomponents.nl. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.