10036662
WCK-280-01A4-RT
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2604 |
5000 - 9999 | € 0,2051 |
10000 + | € 0,1789 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière de la base | Adhésif base acrylique |
---|---|
Couleur | Naturel |
Mode de montage | Adhésif |
Longueur de la base | 19.0 mm |
Longueur de la base | 0.748 in |
Largeur de base | 19.0 mm |
Largeur de base | 0.748 in |
Largeur de serrage | 10.0 mm |
Largeur de serrage | 10.0 mm |
Largeur intérieure | 10.0 mm |
Largeur intérieure | 0.394 in |
Hauteur totale | 8.8 mm |
Hauteur totale | 0.346 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.