Menu Rechercher

Serre câble plat double Adhésif 82.6 mm 85.9 mm PVC

Le serre-câble pour câble plat a un profil surbaissé et une base adhésive, ce qui le rend facile et rapide à installer. Il est utilisé pour fixer les câbles rubans plats en place grâce à des emprises dentelées des deux côtés, et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position. Fabriqué en polychlorure de vinyle (PVC) noir UL94-V-0.
Code article:

DFCC-3-RT

296 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + € 1,5859
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 158,59

100 x € 1,5859

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type adhésif Acrylique
Matière de la base Adhésif base acrylique
Adhesive Material Acrylique
Couleur Noir
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Mode de montage Adhésif
Longueur de la base 85.9 mm
Largeur intérieure 82.6 mm
Hauteur totale 7.6 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter