Menu Rechercher

Clip à ressort #6,M3.5 7.9 mm (lg) Noir

This clip is made of stainless steel SAE30301 and is coated in black plastic vinyl for protection and insulation. It can be mounted with an M3 screw or rivet and it will hold down round cables, ribbon cables and tubing easily without having to remove the clip.
Nouvelle référence Essentra:

10174388

Ancienne référence Essentra:

STCV-1

3800 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 6,5764
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 6.576,40

1000 x € 6,5764

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style d'installation Vis
Matière complète Acier inoxydable SAE 30301
Tailles de filetage compatibles (tous) #6,M3.5
Longueur de la base 40.9 mm
Largeur totale 7.9 mm
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter