La fixation à cliquet assure une prise sécurisée du faisceau. Ajustable à une large gamme de diamètres de faisceaux. Le serre-câbles verrouille le faisceau mais peut être réouvert pour modifier la trajectoire. Conviennent à des applications à fortes vibrations Une fois la fixation fermée, elle ne s'ouvrira pas tant que la languette ne sera pas relâchée. Matériaux disponibles : format UL94 V-2 ou UL94 V-0
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Plage de diamètre du faisceau de câbles | Couleur | Diamètre du trou de montage | Plage d'épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4242 - € 0,4714 | 21 En stock |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Naturel
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| € 0,7204 - € 0,7204 | 6100 En stock |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Naturel
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| € 0,1754 - € 0,1754 | 12593 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| € 0,6346 - € 0,7841 | 76 En stock |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Naturel
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| € 0,0534 - € 0,0564 | 14300 En stock |
0.22 - 0.283 in
5.6 - 7.2 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| € 0,0622 - € 0,0655 | 403 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| € 0,8284 - € 0,8284 | 86 En stock |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Naturel
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| € 0,0234 - € 0,0422 | 7650 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| € 0,4242 - € 0,4714 | 2533 En stock |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Naturel
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| € 0,5004 - € 0,5421 | Demander le délai de livraison ici |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Naturel
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer