Menu Rechercher

Serre-câbles à monter sur rail DIN

En stock

Les serre-câbles à monter sur rail sont utilisés dans tous les profilés de rail DIN classiques. Ils ne nécessitent aucun outil d'installation et sont légers. Il s'agit d'une solution de gestion de câbles à long terme qui peut être installée en remplacement des installations en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de rail Forme Type Ajouter au panier
€ 0,1662 - € 0,1662 2000 En stock
Profil en C
2
€ 0,1022 - € 0,1693 896 En stock
Profil en G
2
€ 0,0959 - € 0,1601 260 En stock
Profil chapeau
Rail DIN
3
€ 0,1022 - € 0,1693 165 En stock
Profil chapeau
2
€ 0,1225 - € 0,18 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
3
€ 0,0863 - € 0,1269 367 En stock
Extrudé
4
€ 0,0918 - € 0,1351 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
4
€ 0,0987 - € 0,1449 4129 En stock
Extrudé
4
€ 0,0988 - € 0,1647 Demander le délai de livraison ici
Profil en G
3
€ 0,1022 - € 0,1693 Demander le délai de livraison ici
Profil chapeau
1
€ 0,1005 - € 0,1481 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
3
€ 0,0947 - € 0,1394 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
3
€ 0,0935 - € 0,1371 238 En stock
Extrudé
1
€ 0,0987 - € 0,1449 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
1
€ 0,1246 - € 0,183 585 En stock
Extrudé
1
€ 0,1173 - € 0,1708 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
2
€ 0,1234 - € 0,1815 Demander le délai de livraison ici
Extrudé
2
€ 0,1345 - € 0,1983 1373 En stock
Extrudé
2
€ 0,1046 - € 0,1739 Demander le délai de livraison ici
Profil en G
1
€ 0,1022 - € 0,1693 966 En stock
Profil en C
1
  • sur 2
Serre-câbles à monter sur rail 2 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10005255

Gamme de prix
€ 0,1662 - € 0,1662

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en C
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 2 11.3 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005279

Gamme de prix
€ 0,1693 - € 0,1022

Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en G
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 3 6.4 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005316

Gamme de prix
€ 0,1601 - € 0,0959

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil chapeau
  • Forme
    Rail DIN
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
clip pour rail 2 11.3 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005309

Gamme de prix
€ 0,1693 - € 0,1022

Niveaux de stock
165 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil chapeau
  • Hauteur interne
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    11.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 3 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038284

Gamme de prix
€ 0,18 - € 0,1225

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    3
clip pour rail 4 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038192

Gamme de prix
€ 0,1269 - € 0,0863

Niveaux de stock
367 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    4
clip pour rail 4 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038239

Gamme de prix
€ 0,1351 - € 0,0918

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    4
clip pour rail 4 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038277

Gamme de prix
€ 0,1449 - € 0,0987

Niveaux de stock
4129 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    4
clip pour rail 3 6.4 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005286

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,0988

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en G
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005323

Gamme de prix
€ 0,1693 - € 0,1022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil chapeau
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 3 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038208

Gamme de prix
€ 0,1481 - € 0,1005

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    3
clip pour rail 3 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038246

Gamme de prix
€ 0,1394 - € 0,0947

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    3
clip pour rail 1 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038215

Gamme de prix
€ 0,1371 - € 0,0935

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    1
clip pour rail 1 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038253

Gamme de prix
€ 0,1449 - € 0,0987

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    1
clip pour rail 1 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038291

Gamme de prix
€ 0,183 - € 0,1246

Niveaux de stock
585 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    1
clip pour rail 2 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038185

Gamme de prix
€ 0,1708 - € 0,1173

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    2
clip pour rail 2 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038222

Gamme de prix
€ 0,1815 - € 0,1234

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    2
clip pour rail 2 (lg) Glass-Filled Nylon 6/6 Naturel

10038260

Gamme de prix
€ 0,1983 - € 0,1345

Niveaux de stock
1373 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Extrudé
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 renforcé fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    2
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005293

Gamme de prix
€ 0,1739 - € 0,1046

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en G
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) Nylon 6/6 Naturel

10005262

Gamme de prix
€ 0,1693 - € 0,1022

Niveaux de stock
966 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de rail
    Profil en C
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66