Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | € 4,423 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Ajustable |
---|---|
Couleur | Noir |
Mode de montage | Adhésif |
Longueur de la base | 27.9 mm |
Longueur de la base | 1.098 in |
Largeur de base | 27.9 mm |
Largeur de base | 1.098 in |
Ø trou | 5.1 mm |
Ø trou | 0.201 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 25.4 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 1 in |
Plage de températures en fonctionnement | 0 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | 32 - 185 °F |
Matière complète | Polyamide |
Code produit | 3926909790 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.