Menu Rechercher

Bride à visser 3.2 mm 3.2 mm PA Naturel

Ce demi serre-câbles dispose d'une embase sapin qui fournit une force de rétention exceptionnelle. Profil bas pour les configurations où l'espace est restreint. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords. Matière : Nylon naturel.
Article de code:

HURCS-2-01

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + € 0,1993
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 199,30

1000 x € 0,1993

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage Vis
Longueur de la base 15 mm
Largeur de base 7.6 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 3.2 mm
Ø trou 3.2 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Hauteur totale 4.3 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Réglable Fixe
Matière complète Polyamide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter