Menu Rechercher

Collier en P Vis 9.5 mm 5.2 mm PA Noir

Ce collier en P plastique à visser est facile à installer. Idéal pour maintenir les câbles, tubes ou tuyaux.
Article de code:

22CC37D0375B

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2500 - 12499 € 0,0389
12500 - 49999 € 0,035
50000 + € 0,0315
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 2500

Prix total :

€ 97,25

2500 x € 0,0389

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Noir
Style d'installation Collier
Mode de montage Vis
Plage de diamètres de câbles compatibles 9.5 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Largeur totale 9.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Forme Clip P
Matière complète Polyamide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter