Menu Rechercher

Collier en P Vis 25.4 mm 4.6 mm PA Naturel

Ce collier en P plastique à visser est facile à installer. Idéal pour maintenir les câbles, tubes ou tuyaux.
Nouvelle référence Essentra:

10245675

Ancienne référence Essentra:

460283

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 € 0,1139
1000 - 1999 € 0,1084
2000 + € 0,1027
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

€ 11,39

100 x € 0,1139

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Naturel
Style d'installation Collier
Mode de montage Vis
Longueur de la base 43.0 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 25.4 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Largeur totale 12.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Forme Clip P
Matière complète Polyamide

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter