Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,4332 |
5000 + | € 0,4005 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mode de montage | Vis |
---|---|
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Couleur | Naturel |
Tailles de vis compatible (toutes) | #10. M5 |
Longueur de la base | 21.1 mm |
Longueur de la base | 0.831 in |
Largeur de base | 10.2 mm |
Largeur de base | 0.402 in |
Diamètre de câble compatible | 6.4 mm |
Diamètre de câble compatible | 0.252 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 110 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 230 °F |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.