Menu Rechercher

Liens torsadés À clipser 0.620 in Nylon 6/6 Naturel

Les liens torsadés sur colonnette constituent une solution facile pour fixer les fils rapidement et à une distance sûre d'autres éléments qui pourraient interférer. Une seule torsion est suffisante pour fixer les fils en place, ce qui permet de gagner du temps et d'épargner des efforts.
Nouvelle référence Essentra:

10363386

Ancienne référence Essentra:

23EZS0625N0028

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 € 0,1791
5000 - 9999 € 0,1589
10000 + € 0,1367
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

€ 179,10

1000 x € 0,1791

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de trou compatible 4.7 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 15.7 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 2.0 mm
Longueur de la base 5.5 mm
Largeur de base 14.3 mm
Longueur entretoise 0.7 mm
Couleur Naturel
Mode de montage À enfoncer
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter