Menu Rechercher

Support de CI à embase plate

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,1482 - € 0,1647 24642 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,1417 - € 0,1727 Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,1204 - € 0,1338 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
€ 0,1723 - € 0,1723 3013 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
€ 0,1417 - € 0,1727 2430 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
€ 0,1449 - € 0,161 6000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,1397 - € 0,1552 984 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
€ 0,1732 - € 0,1925 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
€ 0,1315 - € 0,1461 14967 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
€ 0,1351 - € 0,1501 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
€ 0,1463 - € 0,1625 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
€ 0,1553 - € 0,1726 Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
€ 0,145 - € 0,1611 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
€ 0,1523 - € 0,1693 2000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
€ 0,1541 - € 0,1712 25 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
€ 0,1417 - € 0,1727 258 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
€ 0,2263 - € 0,2576 37169 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
€ 0,1708 - € 0,1708 3320 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
€ 0,1264 - € 0,1404 1250 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
€ 0,1552 - € 0,1724 105 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021958

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,1482

Niveaux de stock
24642 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021996

Gamme de prix
€ 0,1727 - € 0,1417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022399

Gamme de prix
€ 0,1338 - € 0,1204

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022375

Gamme de prix
€ 0,1723 - € 0,1723

Niveaux de stock
3013 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021972

Gamme de prix
€ 0,1727 - € 0,1417

Niveaux de stock
2430 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022443

Gamme de prix
€ 0,161 - € 0,1449

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022436

Gamme de prix
€ 0,1552 - € 0,1397

Niveaux de stock
984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022450

Gamme de prix
€ 0,1925 - € 0,1732

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022412

Gamme de prix
€ 0,1461 - € 0,1315

Niveaux de stock
14967 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001752

Gamme de prix
€ 0,1501 - € 0,1351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153116

Gamme de prix
€ 0,1625 - € 0,1463

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316436

Gamme de prix
€ 0,1726 - € 0,1553

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001776

Gamme de prix
€ 0,1611 - € 0,145

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153093

Gamme de prix
€ 0,1693 - € 0,1523

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316412

Gamme de prix
€ 0,1712 - € 0,1541

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021866

Gamme de prix
€ 0,1727 - € 0,1417

Niveaux de stock
258 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021903

Gamme de prix
€ 0,2576 - € 0,2263

Niveaux de stock
37169 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021880

Gamme de prix
€ 0,1708 - € 0,1708

Niveaux de stock
3320 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021927

Gamme de prix
€ 0,1404 - € 0,1264

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021941

Gamme de prix
€ 0,1724 - € 0,1552

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm