HMSP-TM-M4-8-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | € 0,1644 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation sans verrouillage |
Type de fixation de trou B | Fixation à filetage mâle |
Tailles de filetage compatibles (tous) | M4 |
Diamètre trou A | 3.9 mm |
Diamètre trou A | 0.154 in |
Longueur entretoise | 12.7 mm |
Longueur entretoise | 0.5 in |
Longueur filetage | 6.0 mm |
Longueur filetage | 0.236 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Hauteur de tête de verrouillage A | 3.6 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.142 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.