Menu Rechercher

Ventouse 40.0 mm Style 2 PVC Blanc

Cette ventouse en PVC blanc est une solution idéale pour installer des présentoirs auto-suspendus et utilise une méthode de suspension par ventouse rainurée. Peut facilement être fixé sur des surfaces propres et planes telles que le verre.
Article de code:

496744

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
80 - 799 € 0,4735
800 - 2399 € 0,2357
2400 + € 0,2109
Qté par sac standard : 800

Commande par lots de 80

Prix total :

€ 37,88

80 x € 0,4735

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de coupe 40.0 mm
Épaisseur totale 15.2 mm
Méthode de suspension Suction
Matière complète Polychlorure de vinyle
Couleur Blanc

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter