Menu Rechercher

Ventouse simple face 55.0 mm

Cette ventouse en PVC transparent est une solution idéale pour installer des présentoirs auto-suspendus et utilise une méthode de suspension à trou. Peut facilement être fixé sur des surfaces propres et planes telles que le verre.
Article de code:

464802

1007 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 € 0,8066
250 + € 0,3782
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

€ 20,17

25 x € 0,8066

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de coupe 55.0 mm
Ø trou 6.5 mm
Épaisseur totale 22.0 mm
Méthode de suspension Hole
Couleur Transparent
Matière complète Polychlorure de vinyle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter