Menu Rechercher

Vérin à gaz multi-position 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

Ce vérin à gaz multi-position est composé d’une tige en acier et d’un tube en acier au carbone avec revêtement poudre époxy. Également appelé vérin à gaz, la multi-position est tenue sur l’ensemble de la course et l’écrou frein applique un frottement lent à la tige qui se maintient en position. Cette référence contient 2 vérins à gaz équipés de rotules, 4 œillets, 1 clé Allen et un livret d’instructions.
Nouvelle référence Essentra:

10202722

Ancienne référence Essentra:

1253207

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Force réglable
Filetage M5 x 0.8
Couleur Noir
Accessoires inclus 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
Finition du corps Revêtement poudre époxy
Matière de la tige Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter