Menu Rechercher

Vérin à gaz multi-position 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

Ce vérin à gaz multi-position est composé d’une tige en acier et d’un tube en acier au carbone avec revêtement poudre époxy. Également appelé vérin à gaz, la multi-position est tenue sur l’ensemble de la course et l’écrou frein applique un frottement lent à la tige qui se maintient en position. Cette référence contient 2 vérins à gaz équipés de rotules, 4 œillets, 1 clé Allen et un livret d’instructions.
Nouvelle référence Essentra:

10202753

Ancienne référence Essentra:

1253210

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 115,7714
10 - 19 € 87,7051
20 + € 74,2176
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 115,77

1 x € 115,7714

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Force réglable
Filetage M5 x 0.8
Couleur Noir
Accessoires inclus 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
Finition du corps Revêtement poudre époxy
Matière de la tige Acier
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter