Menu Rechercher

Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

Ce vérin à gaz ajustable est composé d'une tige en acier et en acier au carbone avec revêtement poudre EP. On appelle aussi cela ressort à gaz en raison de sa charge d'azote. Il peut être ajusté après installation à l'aide de la clé Allen standard fournie. Ceci est idéal pour le prototypage et permettra de gagner du temps et d'économiser de l'argent sur les cycles de production courts car il n'est pas nécessaire de calculer la force. Très utilisé dans l'industrie médicale, les secteurs de l'ameublement, commercial et de l'équipement industriel pour ouvrir, fermer, incliner et amortir. Ce numéro de pièce fournira 2 vérins à gaz, 4 rotules, 4 œillets, 1 clé Allen et un livret d'instructions.
Nouvelle référence Essentra:

10202838

Ancienne référence Essentra:

1253218

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 93,0012
10 - 19 € 76,5892
20 + € 66,7682
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 93,00

1 x € 93,0012

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Force réglable
Longueur totale 240.0 mm
Course 100.0 mm
Diamètre tige 6.0 mm
Filetage M5 x 0.8
Couleur Noir
Longueur du tube 140.0 mm
Accessoires inclus 4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
Force maximale 400.0 N
Finition du corps Revêtement poudre époxy
Matière de la tige Acier
Ø de tube 15.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter