Menu Rechercher

Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

Ce vérin à gaz ajustable est composé d'une tige en acier et en acier au carbone avec revêtement poudre EP. On appelle aussi cela ressort à gaz en raison de sa charge d'azote. Il peut être ajusté après installation à l'aide de la clé Allen standard fournie. Ceci est idéal pour le prototypage et permettra de gagner du temps et d'économiser de l'argent sur les cycles de production courts car il n'est pas nécessaire de calculer la force. Très utilisé dans l'industrie médicale, les secteurs de l'ameublement, commercial et de l'équipement industriel pour ouvrir, fermer, incliner et amortir. Ce numéro de pièce fournira 2 vérins à gaz, 4 rotules, 4 œillets, 1 clé Allen et un livret d'instructions.
Nouvelle référence Essentra:

10202906

Ancienne référence Essentra:

1253225

1 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 114,6074
10 - 19 € 94,3688
20 + € 82,2781
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 114,61

1 x € 114,6074

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Force réglable
Filetage M8 x 1.25
Couleur Noir
Accessoires inclus 2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Finition du corps Revêtement poudre époxy
Matière de la tige Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter