Menu Rechercher

Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

Ce vérin à gaz à force fixe est composé d'une tige et d'un tube en acier inoxydable 316L. Il offre une résistance élevée à la corrosion pour les applications externes via une finition de surface spéciale et a été testé 1000 heures au brouillard salin. On appelle aussi cela ressort à gaz en raison de sa charge d'azote. Il s'agit d'un ensemble autonome ne nécessitant aucun entretien avec un changement de force mineur pour une meilleure protection des charnières, qui se monte avec une course à extrémité amortie. Convient à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, de contrôle et capots. Ce numéro de pièce contient 2 vérins à gaz avec rotules en polyamide, 4 œillets en polyamide, 1 clé Allen et un livret d'instructions.
Article de code:

1253252

Demander le délai de livraison ici For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 372,7469
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 372,75

1 x € 372,7469

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Force réglable
Filetage M8 X 1.25
Couleur Noir
Accessoires inclus 2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253204);4x J2 Stainless Steel (1253205) Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Matière de la tige Inox 316
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter