Menu Rechercher

Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

Ce vérin à gaz à force fixe est composé d'une tige et d'un tube en acier inoxydable 316L. Il offre une résistance élevée à la corrosion pour les applications externes via une finition de surface spéciale et a été testé 1000 heures au brouillard salin. On appelle aussi cela ressort à gaz en raison de sa charge d'azote. Il s'agit d'un ensemble autonome ne nécessitant aucun entretien avec un changement de force mineur pour une meilleure protection des charnières, qui se monte avec une course à extrémité amortie. Convient à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, de contrôle et capots. Ce numéro de pièce contient 2 vérins à gaz avec rotules en polyamide, 4 œillets en polyamide, 1 clé Allen et un livret d'instructions.
Nouvelle référence Essentra:

10203200

Ancienne référence Essentra:

1253255

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +31 (0) 497 572 002 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.nl
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Force réglable
Filetage M8 x 1.25
Couleur Noir
Accessoires inclus 2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints;4x J2 Stainless Steel Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Finition du corps Revêtement poudre époxy
Matière de la tige Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter