Menu Rechercher

Vérin à gaz ajustable 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

Ce vérin à gaz ajustable est composé d'une tige en acier et en acier au carbone avec revêtement poudre EP. On appelle aussi cela ressort à gaz en raison de sa charge d'azote. Il peut être ajusté après installation à l'aide de la clé Allen standard fournie. Ceci est idéal pour le prototypage et permettra de gagner du temps et d'économiser de l'argent sur les cycles de production courts car il n'est pas nécessaire de calculer la force. Très utilisé dans l'industrie médicale, les secteurs de l'ameublement, commercial et de l'équipement industriel pour ouvrir, fermer, incliner et amortir. Ce numéro de pièce fournira 2 vérins à gaz, 4 rotules, 4 œillets, 1 clé Allen et un livret d'instructions.
Nouvelle référence Essentra:

10282892

Ancienne référence Essentra:

497825

1 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + € 161,9519
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 161,95

1 x € 161,9519

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Force réglable
Longueur totale 410.0 mm
Course 180.0 mm
Diamètre tige 8.0 mm
Filetage M8 x 1.25
Couleur Noir
Longueur du tube 230.0 mm
Accessoires inclus 4 x B2 rotules acier (intégrées) ; 4 x E3 œillets nylon
Force maximale 650.0 N
Matière de la tige Acier
Ø de tube 18.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter